Dokument herunterladen () von 20

BA01A6306A01000000
Modellcode: 93PS-10(20)-20-2x9Ah-LL-MBS-6

Eaton 93PS USV, 10 kVA, 10 kW skalierbar auf 20 kW, 1 x 20 kW Leistungsmodul, 2 Stränge mit 9 Ah Longlife-Batterie, interner Wartungsbypass, Netzwerkkarte inbegriffen

Listenpreis EUR15,441

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 91PS und 93PS USV
Katalognummer
BA01A6306A01000000
EAN
6430028228317
Produkt Länge/Tiefe
33.5 cm
Produkthöhe
130 cm
Produktbreite
75 cm
Produktgewicht
278 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
Produkttyp
USV
Modellcode
93PS-10(20)-20-2x9Ah-LL-MBS-6

Design and Additional Features

Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Einspeisungstyp
Wechselstrom
Formfaktor
Tower
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Anwendung
Rechenzentrum/Anlage/IT
Laufzeit auf Halblast
49 min
Laufzeit bei Volllast
20 min
Montagemethode
Tower
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Modular

Efficiency and Performance

Effizienz (Eco-Modus)
99 %
Verbesserter Effizienzmodus
ESS mit VMMS
Gesamteffizienz
96 %
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
99 %
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1.5 %
Übergangszeit für Volllast
0 s

Input/Output Electrical Characteristics

Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsspannung - min.
380 V
Eingangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
380 V
Ausgangsspannung - max.
415 V
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Primäre Frequenz - max.
60 Hz

Management and Monitoring

Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Snmp
Ja
Interner Wartungsbypass
Ja
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz

Product specifications

Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Eingangsanschluss
Festanschluss
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Topologie
Online
kVA-Wert
10 kVA
Leistung
10 kW
Ausgangswirkleistung
10000 W
Ausgangsscheinleistung
10000 VA

Produktspezifikation exportieren