Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BD50

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 50 A, 500 V AC, 21 x 129 mm, gL/gG

Listenpreis EUR20.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
BD50
EAN
5027590492171
UPC
051712838597
Produkt Länge/Tiefe
129 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
66.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
50 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
BD
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
4.9 W
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
AC/DC
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.