Dokument herunterladen () von 20

RS200PWH

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 200 A; AC 690 V; BS88/B2; 1P; BS; rückwärtiger Bolzenanschluss; weiß; Sicherungseinsätze TF DD M09-660

Listenpreis €428.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS200PWH
EAN
5996516025055
UPC
051712418775
Produkt Länge/Tiefe
248 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
227 mm
Produktgewicht
2315 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
200 A
Anschlussart
Steckverbinder M12
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Ausstattung:
Zwei Gegenbolzen
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC
Sicherungstyp
DD
TF
Zubehör
RS20LOCK, RS20RED
Farbe
weiß
Bus-Befestigungsart
Nein
Verbindung
Back stud connected
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Red Spot

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.