Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 125 A, 415 V AC, V88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
DD125
|
EAN |
5027590497695
|
UPC |
051712839570
|
Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
Produkthöhe |
31 mm
|
Produktbreite |
31 mm
|
Produktgewicht |
153.2 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
BS88 |
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
125 A
|
Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
Sicherungsgröße |
BS88/B2
|
Stromtyp |
AC
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
111 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsspannung AC |
415 V
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sicherungstyp |
DD
|
Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Watt-Verluste |
11 W
|
Anschlusstechnik |
111 mm mittlere Montage
|
Konstruktion |
BS88/B2
|
Baugröße |
B2
|
Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Geeignet für |
RS200 Red Spot-Sicherungshalter
|
Montageart |
200DF Sicherungsblock
|
Menge |
5
|
Betriebsspannung |
415 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|