Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 200 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TF200
|
| EAN |
5027590513746
|
| UPC |
051712485197
|
| Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
| Produkthöhe |
34 mm
|
| Produktbreite |
34 mm
|
| Produktgewicht |
210.3 g
|
| Einhaltung(en) |
Nicht zutreffend
|
| Zertifikat(e) |
BS
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/B2
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
111 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
660 V
|
| Bemessungsspannung DC |
350 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
TF
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Anschlusstechnik |
111 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88/B2
|
| Baugröße |
B2
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Geeignet für |
RS200 Red Spot-Sicherungshalter
|
| Menge |
10
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|