Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 91PS USV, 15 kVA, 15 kW (redundant) skalierbar auf 30 kW, 2 x 15 kW Leistungsmodul, keine Batterie, separate Batterie, Netzwerkkarte inbegriffen
Produktname |
Eaton 91PS und 93PS USV
|
Katalognummer |
BM51A0206A01100000
|
EAN |
6430070721736
|
Produkt Länge/Tiefe |
75 cm
|
Produkthöhe |
175 cm
|
Produktbreite |
48 cm
|
Produktgewicht |
180 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform CB |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001 |
Produkttyp |
USV
|
Modellcode |
91PS-15+15(30)-30-0-SB-6
|
Akustische Warnsignale |
Ja
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Interne Batterie inbegriffen |
Nein, Bausätze verfügbar
|
Durch Anwender austauschbare Batterien |
Nein
|
Batterieladegerättyp |
ABM-Technologie
|
Externer Batterieanschluss |
Festverdrahtet
|
Farbe |
Schwarz
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Effizienz (Eco-Modus) |
99 %
|
Verbesserter Effizienzmodus |
ESS mit VMMS
|
Anzahl der Kommunikationsteckplätze |
2
|
Einspeisungstyp |
AC
|
Formfaktor |
Tower
|
Hot-Swap-fähige Batteriemodule |
Ja
|
Eingangsanschluss |
Feste Verbindung
|
Eingangsnennspannung |
400V default (380/400/415V)
|
Leistungsmodul Bemessungsdaten - max. |
15 kVA
|
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss |
1
|
Ausgangsfrequenz |
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
|
Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
Gesamteffizienz |
96 %
|
Verpackungsinhalt |
|
Anpassbar |
Parallel für Kapazität und Redundanz
|
Anzahl der parallelen Einheiten |
4
|
Phase (Eingang) |
3
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Laufzeitgrafik |
Anzeige des Laufzeitgraphs
|
Snmp |
Ja
|
Start im Batteriebetrieb |
Ja
|
Topologie |
Online
|
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
Interner Wartungsbypass |
Nein
|
Benutzeroberfläche (Hmi) |
5-Zoll-Touchscreen
|
kVA-Wert |
15 kVA
|
Leistung |
15 kW
|
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt (Schuko) |
0
|
Anwendung |
Rechenzentrum/Anlage/IT
|
Ausgangswirkleistung |
15000 W
|
Übergangszeit für Volllast |
0 s
|
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus) |
99 %
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
1.5 %
|
Integrierte Funktionalität |
Netzwerkmanagement
Modular |
Eingangsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Eingangsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Eingangsspannung - min. |
380 V
|
Eingangsspannung - max. |
415 V
|
Ausgangsspannung - min. |
220 V
|
Ausgangsspannung - max. |
240 V
|
Sekundäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
Sekundäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
Ausgangsscheinleistung |
15000 VA
|
Primäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
Primäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
Laufzeit auf Halblast |
0 min
|
Laufzeit bei Volllast |
0 min
|
Montagemethode |
Tower
|