Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, DC 1000 V, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, Doppelkennmelder, Schraubverbindung
Produktname |
Eaton Bussmann series NH Batteriespeichersicherung
|
Katalognummer |
BSF-063G-NH110-B
|
EAN |
5027590529914
|
Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
Produkthöhe |
53 mm
|
Produktbreite |
40 mm
|
Produktgewicht |
407 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-7
|
Produkttyp |
NH Batteriespeichersicherung
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Betriebsklasse |
gBat (Batterieschutz)
|
Spannungsart |
DC
|
Sicherungsgröße |
NH1
|
Bemessungsspannung DC |
1000 V
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
111 mm
|
Stromtyp |
DC
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Klasse |
Klasse gBat
|
Löschen (12T) |
4300
|
Watt-Verluste |
5 W
|
Lichtbogen (I2T) |
470
|
Farbe |
weiß
|
Abschaltleistung |
100 kAIC
|
Ausstattung: |
verschraubtes Blatt
|
Verbindung |
Verschraubtes Endblatt x verschraubtes Endblatt
|
Baugröße |
Sonstiges
|
Material |
Keramik
|
Montageart |
verschraubte Anschlussfahne
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Anwendung |
Batteriespeicher
|
Sicherungstyp |
BSF-NH-B
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|