Dokument herunterladen () von 20

BSF-080G-NH110

Eaton Bussmann Series Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, DC 1000 V, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, Doppelkennmelder, Blatt-Verbindung, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis €116.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series NH Batteriespeichersicherung
Katalognummer
BSF-080G-NH110
EAN
5027590530064
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
62.9 mm
Produktbreite
39.65 mm
Produktgewicht
380 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-7
Produkttyp
NH Batteriespeichersicherung

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Zubehör
170H0236 und 170H0238 Mikroschalter
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
gBat (Batterieschutz)
Spannungsart
DC
Sicherungsgröße
NH1
Bemessungsspannung DC
1000 V
Stromtyp
DC
Klasse
Klasse gBat
Löschen (12T)
5760
Watt-Verluste
6 W
Lichtbogen (I2T)
640
Geeignet für
SD1-D-PV NH-Sicherungsunterteil
Farbe
weiß
Abschaltleistung
100 kAIC
Ausstattung:
Messerblatt
Verbindung
Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Material
Keramik
Betriebsspannung
1000 Vdc
Anwendung
Batteriespeicher
Sicherungstyp
BSF-NH
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.