Dokument herunterladen () von 20

BSF-355G-NH310

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 355 A, DC 1000 V, NH3, 71 x 76 x 150, gBat, IEC, Doppelkennmelder, Blatt-Verbindung, spannungsführende Grifflaschen

Listenpreis €308.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series NH Batteriespeichersicherung
Katalognummer
BSF-355G-NH310
EAN
5027590530170
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
71.2 mm
Produktgewicht
1099 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-7
Produkttyp
NH Batteriespeichersicherung

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
355 A
Zubehör
170H0236 und 170H0238 Mikroschalter
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nr
Betriebsklasse
gBat (Batterieschutz)
Spannungsart
DC
Sicherungsgröße
NH3
Bemessungsspannung DC
1000 V
Stromtyp
DC
Klasse
Klasse gBat
Löschen (12T)
370000
Watt-Verluste
18 W
Lichtbogen (I2T)
44500
Geeignet für
SD3-D-PV NH-Sicherungsunterteil
Farbe
weiß
Abschaltleistung
100 kAIC
Ausstattung:
Messerblatt
Anschlusstechnik
Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Material
Keramik
Betriebsspannung
1000 Vdc
Anwendung
Batteriespeicher
Sicherungstyp
BSF-NH
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem A

Produktspezifikation exportieren