Eaton Bussmann Series zylindrische Niederspannungssicherungen, 690V, 0,5A, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse aM, Halter, Keramikkörper, Versilberte Kupfer-Verschlusskappe
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
C14M0.5
|
| EAN |
5027590494229
|
| UPC |
051712667371
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
17.8 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
| Produkttyp |
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
|
| Modellcode |
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 0.5A AM 690V AC
|
| Geeignet für |
CH14 Modularer Sicherungshalter
|
| Stromstärkewert |
0,5 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Betriebsklasse |
aM (Schaltgeräteschutz)
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|