Dokument herunterladen () von 20

CH142DU
Modellcode: 2P 14x51 Fuse Holder

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, ersetzt durch CH142B, Sicherungen C14G, Sicherungen C14M, IEC 60269-1

Listenpreis €31.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH142DU
EAN
5027590496728
UPC
051712685160
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
175.333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Produkttyp
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
Modellcode
2P 14x51 Fuse Holder

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
690 V

Product specification

Polzahl
2-polig
Montageart
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben
Optische Defektanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Einbautiefe
51.5 in
Abschließbar
Ja
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Anwendung
Gewerbliche und industrielle Anwendungen

Compatible fuse

Sicherungsgröße
14 x 51 mm

Produktspezifikation exportieren