Dokument herunterladen () von 20

C14M1
Modellcode: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 1A AM 690V AC

Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 1 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner

Listenpreis €2.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C14M1
EAN
5027590494236
UPC
051712667388
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
14.3 mm
Produktbreite
14.3 mm
Produktgewicht
18.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Produkttyp
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 1A AM 690V AC

Electrical data

Stromstärkewert
1 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse aM
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Compatible fuse holder

Geeignet für
CH14 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren