Dokument herunterladen () von 20

CH141DU
Modellcode: 1P 14x51 Fuse Holder

Eaton Bussmann series 1-poliger Kapseltrenner, ausgelegt für 690 V AC/750 V DC (IEC), 700 V AC (UL), 50 A (IEC und UL), geeignet für 14 x 51 mm Zylindrische Sicherungen

Listenpreis EUR15.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH141DU
EAN
5027590496667
UPC
051712685146
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
86 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Produkttyp
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
Modellcode
1P 14x51 Fuse Holder

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Nennspannung bei AC
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
Nennspannung bei DC
750 V DC (IEC)

Product specifications

Polzahl
1-polig
Montageart
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben
Optische Defektanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Einbautiefe
51.5 mm
Abschließbar
Ja
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1.5
Anwendung
Gewerbliche und industrielle Anwendungen

Compatible fuse

Sicherungsgröße
14 x 51 mm
Sicherungstyp
C14G
C14M

Zubehör

Zubehör
JV-L Mehrpoliger Steckverbinder-Kit, CH14-CTP IP20 Schutz-Zubehör, CH14-SPS Mikroschalter zur Verwendung mit CH141D(I)U

Produktspezifikation exportieren