Dokument herunterladen () von 20

FWH-3A14F
Modellcode: 500V 3A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 750 VAC, 750 Vdc, 3A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 500 V DC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende

Listenpreis EUR28.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-3A14F
EAN
5027590499644
UPC
051712795074
Produkt Länge/Tiefe
14 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
20.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung
Modellcode
500V 3A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Electrical data

Stromstärkewert
3 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
14 x 51 mm

Compatible microswitch

Zubehör
  • CH14 Modularer Sicherungshalter
  • FW14-PCB

Produktspezifikation exportieren