Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 750 VAC, 750 Vdc, 4A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 500 V DC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWH-4A14F
|
EAN |
5027590499675
|
UPC |
051712795081
|
Produkt Länge/Tiefe |
14 mm
|
Produkthöhe |
14 mm
|
Produktbreite |
51 mm
|
Produktgewicht |
20.6 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
Modellcode |
500V 4A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM
|
Stromstärkewert |
4 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|
Zubehör |
|