Dokument herunterladen () von 20

C14M50
Modellcode: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 50A AM 400V AC

Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 400 Volt AC, 50 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner

Listenpreis €2.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C14M50
EAN
5027590494960
UPC
051712754743
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
14.3 mm
Produktbreite
14.3 mm
Produktgewicht
20.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Produkttyp
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 50A AM 400V AC

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse aM
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Compatible fuse holder

Geeignet für
CH14 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren