Eatons Bussmann series Neutralleiter-Kapseltrenner, ausgelegt für 690 V AC/750 V DC (IEC), 700 V AC (UL), 50 A (IEC und UL), geeignet für 14 x 51 mm zylindrische Sicherungen
Produktname |
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
CH141DNXU
|
EAN |
5027590496650
|
UPC |
051712685139
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
92 mm
|
Produktbreite |
27 mm
|
Produktgewicht |
113.833 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
Produkttyp |
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
|
Modellcode |
14x51 Neutral Fuse Holder
|
Stromstärkewert |
50 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Polzahl |
1-polig + N
|
Montageart |
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben |
Optische Defektanzeige |
Nein
|
Schutzart |
IP20
|
Einbautiefe |
51.5 mm
|
Abschließbar |
Ja
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1.5
|
Anwendung |
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
|
Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|