Eaton Bussmann series superflinke zylindrische Sicherung, 690 V, 40 A, 200 kAIC, 14 x 51 mm, mit Anzeige, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende, with Striker
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWP-40G14FI
|
| EAN |
5027590500784
|
| UPC |
051712689649
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
19.9 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
1331
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|
| Ausstattung: |
Schlagmelder
|
| Zubehör |
|