Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 1 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, mit Schlagbolzen, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner
Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
C14M1S
|
EAN |
5027590494779
|
Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
Produkthöhe |
14 mm
|
Produktbreite |
14 mm
|
Produktgewicht |
19.6 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
Produkttyp |
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
|
Stromstärkewert |
1 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse aM
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Geeignet für |
CH14 Kapseltrenner
|