Dokument herunterladen () von 20

C30FBS

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse holder, Front/Back connection, 30A, fuse accessory

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
C30FBS
EAN
5027590495974
UPC
051712551359
Product Length/Depth
6.731 mm
Product Height
26.416 mm
Product Width
93.98 mm
Product Weight
120.20188 g
Compliances
Contact factory
Product Type
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
600 V
Type
fuse accessory
Special features
Front/Back connection
Application
general industrial applications

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.