Dokument herunterladen () von 20

CB1 HDG

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB1 HDG
UPC
662277053372
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.08 lb
Product Type
Clampback/spacer

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
1/2"
Finish
Hot dip galvanized

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.