Dokument herunterladen () von 20

CBLATSIN16X2
Modellcode: 2 Input cords 16A EU for ATS

Eaton Kabel, 2 Eingangsnetzkabel 16 A EU für ATS

Listenpreis EUR97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ATS PDU
Katalognummer
CBLATSIN16X2
EAN
3553340662324
Produkt Länge/Tiefe
0.03 cm
Produkthöhe
0.05 cm
Produktbreite
0.06 cm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
ATS PDU
Modellcode
2 Input cords 16A EU for ATS

Produktspezifikationen

Typ
Kabelsatz

Produktspezifikation exportieren