Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CD80

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 80 A, 500 V AC, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

Listenpreis EUR32.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
CD80
EAN
5027590496230
UPC
051712838825
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
80.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B1
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
CD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
7.2 W
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B1
Baugröße
B1
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.