Dokument herunterladen () von 20

CEO100M200

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 100 A, AC 415 V, V88/A4, 31 x 110 mm, gM

Listenpreis €60.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
CEO100M200
EAN
5027590496278
UPC
051712839440
Produkt Länge/Tiefe
111 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
138.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
100 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A4
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
94 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
100M200
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
CEO
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
3.5 W
Verbindung
94 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A4
Baugröße
A4
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren