Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CFD175

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard back box, Copper-free aluminum, Single-gang, Dead end, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard back box
Catalog Number
CFD175
UPC
662276358119
Product Length/Depth
5 in
Product Height
8 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
1.92 lb
Product Type
Back box

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Single-gang
Style
Dead end
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.