Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CFSR-20232

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard replacement receptacle, 20A, Two-wire, three-pole, Copper-free aluminum, Single-gang, 125 Vac

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard replacement receptacle
Catalog Number
CFSR-20232
UPC
662276358607
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
1.89 lb
Product Type
Replacement receptacle

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Single-gang
Configuration
Two-wire, three-pole

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.