Dokument herunterladen () von 20

CGBS3016

Eaton Crouse-Hinds series CGBS portable cord connector, Non-armoured cable, Steel, Outer sheath min/max: 0.625-0.750", Explosionproof, 1" NPT

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGBS portable cord connector
Catalog Number
CGBS3016
UPC
782274142708
Product Length/Depth
2.94 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.62 lb
Product Type
Portable cord connector

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
Non-armoured
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Steel
Gland type
Portable cord connector
Outer sheath (min/max)
0.625-0.750"
Protection type
Explosion-proof
Thread Size
1"
Thread type
NPT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.