Gesicherter Trennschalter, superflink, 63 A, AC 1500 V, DC 1500 V, AC20B, DC20B, 3P, IEC
| Produktname | 
                                                Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                CH127-3
                                             | 
| EAN | 
                                                5027590496452
                                             | 
| UPC | 
                                                051712631440
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                210 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                108 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                132 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                1500 g
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                CE
                                             | 
| Produkttyp | 
                                                Superflinke Traktionssicherung
                                             | 
| Anwendung | 
                                                Sicherungseinsätze FWK, FWS, FWL, SRC750
                                             |