Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 125 A, 415 V AC, 31 x 110 mm, gL/gG
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
DEO125
|
EAN |
5027590497770
|
UPC |
051712839624
|
Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
Produkthöhe |
29.5 mm
|
Produktbreite |
31 mm
|
Produktgewicht |
144.4 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
125 A
|
Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Stromtyp |
AC
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
93.7 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsspannung AC |
415 V
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sicherungstyp |
DEO
|
Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Watt-Verluste |
11 W
|
Anschlusstechnik |
94 mm mittlere Montage
|
Konstruktion |
BS88
|
Baugröße |
Sonstiges
|
Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Betriebsspannung |
415 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|