Dokument herunterladen () von 20

DM1-357D5EB-S20S-EM

Eaton DM1 Frequenzumrichter, DM1 3P 575 V FR2 3 kW 5 PS IP20 EMI EN, 600 V AC, 3-phasig, 7,5 A, 4 kW, IP20/NEMA0, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, FS2

Listenpreis €1,075.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DM1 Frequenzumrichter
Katalognummer
DM1-357D5EB-S20S-EM
UPC
786689577896
Produkt Länge/Tiefe
109 mm
Produkthöhe
220 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
2.63 kg
Zertifikat(e)
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-3
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
C-Tick
UL Listed
RoHS, ISO 9001
CSA-C22.2 No. 274-13
UL File No.: E134360
IEC/EN 61800-5-1
CUL
CE
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
IEC/EN61800-5
CE marking
EAC
CSA-C22.2 No. 274-17
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DM1-357D5EB-S20S-EM

Allgemein

Luftvolumenkapazität
64 m³/h
Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
CANopen®, optional
SmartWire-DT, optional
BACnet MS/TP, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
BACnet TCP
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Merkmale
Parametrierung: Feldbus
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Ausstattung:
IGBT-Wechselrichter
7-Segment-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Brems-Chopper
Sollwertpotenziometer
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Funkentstörfilter
Rahmengröße
FR2
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
1 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: with external filter
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Schockfestigkeit
0,75 mm (Spitze) bei 10 - 57 Hz, max. 1 g bei 57 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 10 - 150 Hz
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 3000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
9.3 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
7 A
Netzstromverzerrung
40 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
525 V
Netzspannung - max.
600 V
Betriebsart
PM-Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Drehmomentregelung
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
11 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
11.25 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
7.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 600 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
600 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
6.1 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600V 60Hz 3-phasig 110% Überlast
7.5 HP

Trennfunktion

Bremsmoment
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
1
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 Wechsler und 1 S, 3 A (240 V AC) / 3 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA Optionen inkl.)

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015