Dokument herunterladen () von 20

DXM-NET-CANOPEN

PowerXL-Serie DM1 und DM1 PRO PROFIBUS-Kommunikationskarte

Listenpreis EUR62.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DXM option card
Katalognummer
DXM-NET-CANOPEN
UPC
786689396343
Produkt Länge/Tiefe
41.91 mm
Produkthöhe
116.84 mm
Produktbreite
83.312 mm
Produktgewicht
0.077 kg
Zertifikat(e)
UL Listed
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DXM-NET-CANOPEN

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikationsmodul
Rahmengröße
FR3
Benutzt mit
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015