Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB003SP
Easy Battery+ product C

Eaton Easy Battery+ Batterieaustausch-Kit, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah, für 9130, 9SX RM

Listenpreis EUR937

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB003SP
EAN
3553340800054
Produkt Länge/Tiefe
465 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
104 mm
Produktgewicht
15.2 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product C

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
72 V
Stromwert/Stromstärke
72 VA
Anzahl Batterien
12
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
6 V/9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.