Dokument herunterladen () von 20

9SX2000IR

Eaton 9SX USV, 2000 VA, 1800 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger, 2U

Listenpreis EUR2,520

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9SX USV
Katalognummer
9SX2000IR
UPC
743172090973
Produkt Länge/Tiefe
608 mm
Produkthöhe
86.5 mm
Produktbreite
438 mm
Produktgewicht
26.5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC Teil 15 Klasse B
CISPR22 Klasse B
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
Produkttyp
USV

Additional specifications

Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Verpackungsinhalt
  • USV
  • (2) IEC-IEC Ausgangskabel
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) 19" Winkel für Rackmontage
  • (2) Rackmount-Kit
  • Sicherheitshinweise
  • Kurzanleitung
Phase (Ausgang)
1
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Wirkungsgrad bei Höchstlast
92
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Phase (Eingang)
1
Hot-Swap Strom
Nein

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
Anzahl Batterien
6
Akkumanagement
  • ABM und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Ja

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmenblock für dezentrales Abschalten
  • Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
  • Trockenkontakte (2 Ausgänge, 1 Eingang, Optokoppler, DB9)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstiges

Electrical input

Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
200 bis 276 V AC ohne Derating (bis 140–276 V AC mit Derating)
Eingangsfrequenzbereich
40 bis 70 Hz

Electrical output

Steckdosen
(8) C13
Spannung
230 V
Leistung
1800 W
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
3
Einspeisungstyp
1
Topologie
Online/Double-Wandler
VA Wert
2000 VA

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 45 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 96% nicht kondensierend

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.