Dokument herunterladen () von 20

EB027SP
Modellcode: Easy Battery+ product AA

Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, für 9130

Listenpreis EUR543

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB027SP
EAN
3553340800276
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
154 mm
Produktgewicht
10.33 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product AA

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
36 V
Stromwert/Stromstärke
36 VA
Anzahl Batterien
3
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.