Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EB032SP
Easy Battery+ product AF

Eaton Easy Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service als Distributed Service, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, für 9SX Tower, 9130 Tower

Listenpreis EUR477

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EB032SP
EAN
3553340800320
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
360 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
13.5 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Easy Battery+ product AF

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
240 V
Stromwert/Stromstärke
72 VA
Anzahl Batterien
20
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil
Ersatzteil
JA

Produktspezifikation exportieren