Dokument herunterladen () von 20

9SX5KI

Eaton 9SX USV, 5000 VA, 4500 W, Eingang: festverdrahtet, Tower

Listenpreis €4268

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9SX USV
Katalognummer
9SX5KI
UPC
743172091000
Produkt Länge/Tiefe
54.2 cm
Produkthöhe
57.5 cm
Produktbreite
24.4 cm
Produktgewicht
65.5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Produkttyp
USV

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Austauschbare Batterien und im laufenden Betrieb austauschbare erweiterte Batteriemodule (EBMs)
Anzahl Batterien
20
Akkumanagement
  • ABM und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Batterieleistung
12 V/7 Ah
Erweiterte Akkukapazität
ja

Electrical output

Spannung
230 V
Leistung
4500 W
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
3
Einspeisungstyp
1
Topologie
Online/Double-Wandler
VA Wert
5000 VA

Electrical input

Eingangsanschluss
Verdrahtete/feste Verbindung
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
176-276 V (120-276 V mit Derating)
Eingangsfrequenzbereich
40-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für remote power off
  • Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
  • Kontakte (2 Ausgänge, 1 Eingang, optocoupler, DB9)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 46 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 96% nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Schnellstartanleitung
  • Serielles Kabel
  • USB-Kabel
Phase (Ausgang)
1
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Effizienz
94.2
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Phase (Eingang)
1
Hot-Swap Strom
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.