Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah, für 5PX G2 EBM, 9PX, 9PX EBM
Produktname |
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
|
Katalognummer |
EBP-1703I
|
EAN |
3553340800443
|
Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
Produkthöhe |
110 mm
|
Produktbreite |
210 mm
|
Produktgewicht |
16.56 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
|
Typ |
Akkupack
|
Phase |
Einphasig
|
Betriebsspannung |
72 V
|
Anzahl Batterien |
6
|
Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
Batterietyp |
VRLA
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|