Eaton FlexPDU, 1 HE, C20 Eingang, 4 kW, 16 A, 200-240 V, Ausgänge: (1) C19/(8) Schuko, DIN
| Produktname |
Eaton Flex Rack PDU
|
| Katalognummer |
EFLX8D
|
| EAN |
3553340684258
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
44 mm
|
| Produktbreite |
483 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Rack PDU
|
| Modellcode |
EATON FLEXPDU 8 DIN
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Rack-PDU
|
| Formfaktor |
1U
|
| Schaltbare Ausgänge |
Nein
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Betriebstemperatur |
0-60 °C (32-140 °F)
|
| Montagerichtung |
Waagerecht
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Eingangsanschluss |
C20
|
| Kabellänge |
2 m
|
| Leistung |
3.84 kW max
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Eingangsspannung |
200-240V
|
| Phase |
Einphasig
|
| Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
0
|
| Anzahl der Ausgänge C19 |
1
|
| Anzahl der Ausgänge C20 |
0
|
| Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO) |
8
|
| Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
8
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
0
|
| Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 13 |
0
|
| Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 15 |
0
|
| Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 23 |
0
|
| Nr. der Steckdose Schweizer-Standard Typ 25 |
0
|
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) |
0
|
| SNMP |
Nein
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Serielle Schnittstelle |
Nein
|
| Massenkonfiguration |
Nein
|
| Elektrische Verbindung |
Steckdose
|
| Beurteilung |
Sonstige
|
| Befestigungsmaß (metrisch) |
44
|
| Befestigungsmaß (standardisiert) |
482,6 mm (19 inch)
|
| Schaltbar |
Nein
|
| Überspannungskategorie |
2
|
| Amperemeter |
Nein
|
| Ausstattung: |
Befestigungsmaterial
|