Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EFS250

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 250 A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 158 mm, gL/gG

Listenpreis EUR62.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
EFS250
EAN
5027590019071
UPC
051712839785
Produkt Länge/Tiefe
209 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
180 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
133 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
EFS
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
18 W
Anschlusstechnik
133 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B2
Baugröße
B2
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.