Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, BS88/B4, BS88/C1, 1P, BS, Sicherungshalteranschlüsse vorne/hinten, schwarz, Sicherungseinsätze TM, EE und P11-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
RS400PH
|
| EAN |
5996516025291
|
| UPC |
051712419024
|
| Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
| Produkthöhe |
254 mm
|
| Produktbreite |
98 mm
|
| Produktgewicht |
6105 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Anschlussart |
Sonstiges
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Ausstattung: |
Ein Gegenbolzen
|
| Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
| Sicherungstyp |
EF
TM |
| Bus-Befestigungsart |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Bolzenanschluss auf der Vorder-/Rückseite
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
aufschraubbar
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Typ |
Sicherungszubehör
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Ausführung |
Red Spot
|