Dokument herunterladen () von 20

ELP650DIN

Eaton Ellipse PRO USV DIN, 650 VA, 400 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) Schuko, (1) nur Schuko-Überspannung, Tower

Listenpreis EUR249

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Ellipse PRO USV
Katalognummer
ELP650DIN
UPC
743172437266
Produkt Länge/Tiefe
285 mm
Produkthöhe
260 mm
Produktbreite
82 mm
Produktgewicht
6.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Produkttyp
USV

Additional specifications

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • Eingangskabel
  • USB-Kabel
  • Benutzerhandbuch
  • Sicherheitshinweise
Phase (Ausgang)
1
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Wirkungsgrad bei Höchstlast
97
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Phase (Eingang)
1
Überspannungsschutz
Ja

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Auswechselbar
Anzahl Batterien
1
Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Nein

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
USB-Port (HID-konform)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
LCD (USV-Status und -Messwerte, Konfiguration von USV-Einstellungen)
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Erweiterungssteckplätze
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Systemshutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Schnittstellentyp
USB

Electrical input

Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
165-285 V (einstellbar auf 150-285 V)
Eingangsfrequenzbereich
46-70 Hz

Electrical output

Steckdosen
(3) Schuko, (1) nur Schuko-Überspannung
Spannung
230 V
Leistung
400 W
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
176-284 V
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Topologie
Line-Interaktiv
VA Wert
650 VA

Environmental

Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 35°C (32° bis 95°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0-85 % ohne Betauung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.