Eaton G3+ Managed Rack PDU, 1 HE, Eingang C20, 3,7 kW max, 16 A, 200-240 V, C13 (8) Steckdosen
Produktname |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalognummer |
EMAH28
|
EAN |
3553340696206
|
Produkt Länge/Tiefe |
445 mm
|
Produkthöhe |
203 mm
|
Produktbreite |
44 mm
|
Produktgewicht |
5 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
IEC 60950-1
IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
Produkttyp |
Rack PDU
|
Modellcode |
EPDU MA 1U (C20 16A 1P)8XC13
|
Besondere Merkmale |
|
Typ |
Managed Rack-PDU
|
Formfaktor |
1U
|
Schaltbare Ausgänge |
Ja
|
Verpackungsinhalt |
|
Betriebstemperatur |
0-60 °C (32-140 °F)
|
Montagerichtung |
Waagerecht
|
Farbe |
Schwarz
|
Material |
Aluminium
|
Eingangsanschluss |
C20
|
Kabellänge |
3 m
|
Leistung |
3.84 kW max
|
Stromstärkewert |
16A
|
Eingangsspannung |
200-240V
|
Phase |
Einphasig
|
Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
Stecker |
(8) C13
|
Anzahl der Ausgänge C13 |
8
|
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
8
|
SNMP |
Ja
|
Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
Serielle Schnittstelle |
Ja
|
Massenkonfiguration |
Ja
|
Elektrische Verbindung |
Anschlussleitung mit Stecker
|
Beurteilung |
Abstand
|
Befestigungsmaß (metrisch) |
203
|
Befestigungsmaß (standardisiert) |
482,6 mm (19 inch)
|
Schaltbar |
Ja
|
Überspannungskategorie |
2
|
Ausstattung: |
Amperemeter
Display Befestigungsmaterial |
Kommunikation |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
Serie |
G3+
|