Dokument herunterladen () von 20

EP-400211
Modellcode: SLC-100-RYG-AP-24

Eaton Moeller series SLC kompakte Signalsäule, Grün, Gelb, Rot, 24 V DC, Pulston, Standard-Einbau

Listenpreis €218.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SLC kompakte Signalsäule
Katalognummer
EP-400211
EAN
4015082954918
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
291 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.226 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Kompakte Signalsäule
Modellcode
SLC-100-RYG-AP-24

Technical data

Spannungsart
DC
Bemessungsbetriebsspannung
24 VDC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Stromverbrauch
Max. 110 mA bei 24 V DC
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Lebensdauer, elektrisch
50.000 h
Lautstärke
70 dB
Alarmtyp
Gepulster Ton
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3

Light module specifications

Lichtmodule
LED
Beleuchtung
LED-Dauerlicht
Rotes LED-Blinklicht
Lichtart
Dauerlicht
Rotes Blinklicht
Strahlg.winkel
360 °

Base specifications

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Sockel
Normen
Ausstattung:
Push-in
Montagemethode
Standardmäßiger Signalsäulen-Sockel
Einbaulage
beliebig
Material
UV-geschütztes Material

Climatic, environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Terminal capacity

Anschlussquerschnitte
Push-In 6-polig
bis zu 1,5 mm² ohne Kunststoffkragen
bis zu 0,75 mm² mit Kunststoffkragen

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015