Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series SLC kompakte Signalsäule, Grün, Gelb, Rot, 230 V AC, Pulston, Standard-Einbau
Produktname |
Eaton Moeller® series SLC kompakte Signalsäule
|
Katalognummer |
EP-400216
|
EAN |
4015082954963
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
291 mm
|
Produktbreite |
61 mm
|
Produktgewicht |
0.233 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada |
Produkttyp |
Kompakte Signalsäule
|
Modellcode |
SLC-100-RYG-AP-230
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
Stromverbrauch |
Max. 32 mA bei 230 V AC
|
Schutzart |
IP66
NEMA 4X |
Lebensdauer, elektrisch |
50.000 h
|
Lautstärke |
70 dB
|
Alarmtyp |
Gepulster Ton
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Lichtmodule |
LED
|
Beleuchtung |
LED-Dauerlicht
Rotes LED-Blinklicht |
Lichtart |
Dauerlicht
Rotes Blinklicht |
Strahlg.winkel |
360 °
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Sockel |
Normen
|
Ausstattung: |
Push-in
|
Montagemethode |
Standardmäßiger Signalsäulen-Sockel
|
Einbaulage |
beliebig
|
Material |
UV-geschütztes Material
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Anschlussquerschnitte |
Push-In 6-polig
bis zu 1,5 mm² ohne Kunststoffkragen bis zu 0,75 mm² mit Kunststoffkragen |
Support
Contact us
+359884477015