Dokument herunterladen () von 20

EP-400217
Modellcode: SLC-FW-RYG-AP-230

Eaton Moeller series SLC kompakte Signalsäule, Grün, Gelb, Rot, 230 V AC, Pulston, Wandbefestigung

Listenpreis EUR213.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SLC kompakte Signalsäule
Katalognummer
EP-400217
EAN
4015082954970
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
237 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.207 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Kompakte Signalsäule
Modellcode
SLC-FW-RYG-AP-230

Technical data

Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Stromverbrauch
Max. 32 mA bei 230 V AC
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Lebensdauer, elektrisch
50.000 h
Lautstärke
70 dB
Alarmtyp
Gepulster Ton
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3

Light module specifications

Lichtmodule
LED
Beleuchtung
LED-Dauerlicht
Rotes LED-Blinklicht
Lichtart
Dauerlicht
Rotes Blinklicht
Strahlg.winkel
360 °

Base specifications

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Ausstattung:
Push-in
Montagemethode
Wand
Einbaulage
beliebig
Material
UV-geschütztes Material

Climatic, environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Terminal capacity

Anschlussquerschnitte
Push-In 6-polig
bis zu 1,5 mm² ohne Kunststoffkragen
bis zu 0,75 mm² mit Kunststoffkragen

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015