Dokument herunterladen () von 20

EP-501071
Modellcode: GVK-16/3P-3TE

GVK-16/3P-3TE, GVK Gabelverschienung, 3-phasig, L1 - L2 - L3, kürzbare Version, Endkappen nicht inklusive, 1 Meter, 16 mm²

Listenpreis EUR147.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
EP-501071
EAN
9010653035152
Produkt Länge/Tiefe
1016 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
15.4 mm
Produktgewicht
0.613 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Verschienung
Modellcode
GVK-16/3P-3TE

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Elektrische Anschlussart
Gabel
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
57
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
17.8 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Polzahl
3-polig
Farbe
Gray
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Geeignet für
19 Geräte

Produktspezifikation exportieren