EMC2-SS-1/250-W. Seitenteile für Sockel, HxT=100x250mm, weiß (RAL 9016), stapelbar, verwendbar für EMC2 Gehäuseserie
Produktname |
Eaton xEnergy Basic EMC2 plinth
|
Katalognummer |
EP-501339
|
EAN |
9010653042747
|
Produkt Länge/Tiefe |
246 mm
|
Produkthöhe |
100 mm
|
Produktbreite |
60 mm
|
Produktgewicht |
1.35 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
EMC2-SS-1/250-W
|
Farbe |
Weiß
|
Lastkapazität - max. |
300 kg
|
RAL-Nummer |
9016
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
250 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Material |
Stahl
|
Ausführung |
Sockel Seitenset
|
Schlagfestigkeit |
Sonstiges
|