EMC2-FS-550/1-W . Frontabdeckung für Sockel, HxB=100x550mm, weiß (RAL 9016), verwendbar für EMC2 Gehäuseserie
Produktname |
Eaton xEnergy Basic EMC2 plinth
|
Katalognummer |
EP-501341
|
EAN |
9010653042761
|
Produkt Länge/Tiefe |
10 mm
|
Produkthöhe |
99 mm
|
Produktbreite |
548 mm
|
Produktgewicht |
1 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
EMC2-FS-550/1-W
|
Farbe |
weiß
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
RAL-Nummer |
9016
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
550 mm
|
Material |
Stahl
|
Ausführung |
Sockelvorder-/rückseite
|
Schlagfestigkeit |
Sonstige
|