Dokument herunterladen () von 20

EP-501364
Modellcode: EPTV1350-EMC2

EPTV1350-EMC2 . Trägerprofil vertikal für EP-System, Höhe=1350mm, 9-reihig, 1 Satz (=linker/rechter Teil) für jedes 250 mm breites Profil innerhalb der EMC2 Gehäuseserie verwendet

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic EMC2 mounting insert
Katalognummer
EP-501364
EAN
9010653042662
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
1349 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EPTV1350-EMC2

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Profilhöhe (Tragschiene)
0 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Ausführung
systemisch
Montageart
Schnappbefestigung

Produktspezifikation exportieren