Foto ist repräsentativ
Download
PV-Überspannungsschutz, 1000 V, Klasse 1 und 2 kombiniert geprüft
Produktname |
Eaton xPole SPPVR Überspannungsschutzgerät
|
Katalognummer |
EP-501955
|
EAN |
9010653062974
|
Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
Produkthöhe |
86 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
0.439 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Überspannungsschutzgerät
|
Modellcode |
SPPVRT12-10-2+PE
|
Anwendung |
Offene Bereiche Wohnhäuser Nutzbauten
|
Typ |
DC-Überspannungsschutz Überspannungsableiter
|
Schutzpegel |
3.8 KV
|
Schutzpegel (DC+ - DC-) |
3.8 KV
|
Schutzpegel (L-N) |
3.8 KV
|
Schutzpegel (DC+/DC- - PE) |
3.8 KV
|
Nennspannung bei DC |
1000 V
|
Kontinuierliche Spannung bei DC - max. |
1000 V
|
Nennableitstoßstrom (8/20) |
20 kA
|
Blitzstoßstrom (10/350 µs) |
6.25 kA
|
Reaktionszeit |
<25 ns
|
Signalisierung am Gerät |
Optik
|
Spezifische Energie (W/R) |
9,77 kJ/Ohm
|
Rahmen |
3 TE
|
Montageart |
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
|
Anzahl der Leiter ohne Erdung |
2
|
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max. |
25 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
35 mm²
|
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min. |
25 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
30 mm²
|
Schutzart |
IP20
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
85 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
Merkmale |
Prüfklasse Typ 1
|
Besondere Merkmale |
steckbar
|
Netzformtyp |
DC
|